text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bult
Utförande 1
med sprinthål
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
14
A
32,5
D3
19
D4
4
K
3
L
40
Z1
2,5
Z2
1,5

Beskrivning

Material
Stål 1.0718 eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Bultarna med sprinthål passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en sprint.

Sprinten fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också