text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Bult
Utförande 1
med spår
Utförande 2
för axellåsning
Material grundkropp
stål
D1=Bultdiameter
25
A
50,5
D2
18
D3
32
K
5
L
57
M
1,9
Z1
1,5
Z2
2

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4301.

Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Bultarna med spår passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en låsbricka för axlar enligt DIN 6799 (som alternativ KL-säkring eller SL-säkring).

Axellåsningen fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också