Bult
med spår
rostfritt stål
- Passar till gaffelhuvuden DIN 71752
- Säkras med skruvlåsbricka enligt DIN 6799
- I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
8,35 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Bult
Utförande 1
med spår
Utförande 2
för axellåsning
Material grundkropp
rostfritt stål
D1=Bultdiameter
5
A
10,5
D2
4
D3
8
K
1,5
L
13
M
0,74
Z1
0,5
Z2
0,5
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Förzinkat, galvaniserat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Bultarna med spår passar för gaffelhuvuden DIN 71752. De säkras med en låsbricka för axlar enligt DIN 6799 (som alternativ KL-säkring eller SL-säkring).
Axellåsningen fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Axellåsningen fungerar som säkring för bulten. I kombination med ett lämpligt gaffelhuvud får man en fungerande gaffellänk.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.