text.skipToContent text.skipToNavigation
27801

Plattor för ledade fötter i zinkgods eller rostfritt stål, Form D

  • Delarna i en ledad fot
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
  • Alla plattor kan kombineras med alla gängade spindlar eller alla kulhuvuden
  • Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade foten glider ur läge
Särskilda egenskaper:

från 125,12 kr

Beskrivning

Material
Platta i zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.

Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
Platta i zinkgods, svart pulverlackerat.
Platta i rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27810.
Lämpliga kulhuvuden, se 27811.