Platta
termoplast
svart
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla plattor kan kombineras med alla gängade spindlar
- Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att foten glider ur läge
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4305
19,81 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Form
A
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D=Plattdiameter
60
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
12
H=Höjd
18
Beskrivning
Material
Platta i glasfiberförstärkt termoplast.
Anmärkning
De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Passande gängade spindlar, se 27828.
Passande gängade spindlar, se 27828.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.