Platta
glidskyddsplatta
termoplast
svart
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla plattor kan kombineras med alla gängade spindlar
- Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att foten glider ur läge
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4305
42,06 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Form
D
Utförande 1
glidskyddsplatta
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D=Plattdiameter
80
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
12
H=Höjd
20
A
55
Beskrivning
Material
Platta i glasfiberförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
Svart.
Anmärkning
De justerbara fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27828.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27828.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.