Platta
glidskyddsplatta
termoplast
svart
- Delarna i en ledad fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla plattor kan kombineras med alla gängade spindlar eller alla kulhuvuden
- Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade foten glider ur läge
99,36 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Form
D
Storlek
120
Utförande 1
glidskyddsplatta
Material grundkropp
termoplast
Färg grundkropp
svart
D=Plattdiameter
119
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
9
H=Höjd
20
A
94
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Beskrivning
Material
Platta i glaskuleförstärkt termoplast.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Glidskyddsplatta i termoplastisk elastomer.
Utförande
Svart.
Anmärkning
De ledade fötterna består av en platta och en gängad spindel eller ett kulhuvud. Varje platta kan kombineras med varje spindel resp. kulhuvud.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27810.
Lämpliga kulhuvuden, se 27811.
Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och hindrar foten från att glida.
Lämpliga gängade spindlar, se 27810.
Lämpliga kulhuvuden, se 27811.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.