Platta
eco
termoplast
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Alla plattor kan kombineras med alla gängade spindlar
- Glidskyddsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att foten glider ur läge
- Form A utan glidskyddsplatta
8,46 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Platta
Form
A
Utförande 1
eco
Material grundkropp
termoplast
D=Plattdiameter
40
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
15
H=Höjd
12
Beskrivning
Material
Platta i termoplast, zinkgods eller rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Platta i svart termoplast.
Platta i zinkgods, blåförzinkat.
Platta i blankt rostfritt stål.
Platta i zinkgods, blåförzinkat.
Platta i blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De justerbara ECO-fötterna består av en platta och en gängad spindel. Varje platta kan kombineras med varje spindel.
Passande gängade spindlar, se 27832.
Passande gängade spindlar, se 27832.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.