Maskinfot
med brytsäkring
stål
- Universella element för elastiska lagringar i alla typer av maskiner
- Användningsområden: maskinkonstruktion, skeppsbygge
- Används för att undvika horisontella rörelser
- Förhindrar att vibrationer och ljud överförs
- Utförande: med eller utan brytsäkring
329,45 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Maskinfot
Form
A
Utförande 1
med brytsäkring
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
D=Plattdiameter
106
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
3,6
H=Höjd
39
A
140
B
110
D1
M12
D2
12,4
L
170
Shore hårdhet
60
Beskrivning
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Maskinfötter är beprövade, universellt användbara element för elastisk lagring i alla typer av maskiner. Maskinfötter används ofta överallt där man vill undvika stora horisontella rörelser. Fötternas horisontella styvhet är högre i alla riktningar än den vertikala styvheten. Om de används på rätt sätt förhindrar de vibrationer och buller på ett utmärkt sätt.
Särskilt i situationer där man kan räkna med stora dragkrafter (t.ex. inom skeppsbyggnad) är maskinfötterna med brytsäkring speciellt lämpliga.
Angivna belastningsdata är riktvärden för statisk belastning vid en gummihårdhet på 60° Shore A.
Hålen D2 kan även tvärtemot vad ritningen visar vara utförda som avlånga hål (ovala).
Särskilt i situationer där man kan räkna med stora dragkrafter (t.ex. inom skeppsbyggnad) är maskinfötterna med brytsäkring speciellt lämpliga.
Angivna belastningsdata är riktvärden för statisk belastning vid en gummihårdhet på 60° Shore A.
Hålen D2 kan även tvärtemot vad ritningen visar vara utförda som avlånga hål (ovala).
På begäran
Maskinfötter med gummihårdhet 40° eller 70° Shore A.
Ritningsinformation
1) med brytsäkring
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.