Ledad Platta
vibrationsdämpande
stål
- Delarna i en ledad fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Dämpningsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade plattan glider ur läge
122,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Ledad Platta
Utförande 1
vibrationsdämpande
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M12
D=Plattdiameter
40
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
0,212
H3=Vid tryck 0/0,4/0,6n/mm²
8 / 6,8 / 5,9
H=Höjd
34
D3
30,5
H1
26
H2
6
SW
19
T
12
Beskrivning
Material
Stålutförande:
Tryckplatta i seghärdat stål, kulelement i automatstål.
Rostfritt utförande:
Tryckplatta och kulelement i rostfritt stål.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).
Tryckplatta i seghärdat stål, kulelement i automatstål.
Rostfritt utförande:
Tryckplatta och kulelement i rostfritt stål.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).
Utförande
Stålutförande:
Kulelement sätthärdat, brunerat. Platta brunerad.
Rostfritt utförande:
Blankt rostfritt stål.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker.
Användningsområde från -30 °C till +70 °C.
Kulelement sätthärdat, brunerat. Platta brunerad.
Rostfritt utförande:
Blankt rostfritt stål.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker.
Användningsområde från -30 °C till +70 °C.
Anmärkning
Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar den ledade plattan från att glida.
Ledade plattor (utan vibrationsdämpning) se 07144.
Ritningsinformation
1) Dämpningsplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.