text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
utan hål
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M08
D=Plattdiameter
40
F=Max.stat. Belastningsförmåga
2,5
H1=Total höjd
27
H=Höjd
11
L=Gänglängd
16
D
40
D1
M08
L
16
SW
13

Beskrivning

Material
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel förzinkade.
Anmärkning
Den gängade spindeln är vridbart fastpressad
i fotplattan.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment