text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
sexkant
Material grundkropp
polyeten
Material komponent
stål
D1=Gänga
M06
F=Max.stat. Belastningsförmåga
1,5
H1=Total höjd
47,5
H=Höjd
7,5
L=Gänglängd
40
SW=Nyckelvidd
25
D1
M06
L
40
SW
25

Beskrivning

Material
Polyeten.
Skruv i stål.
Anmärkning
Justerbar fot med sexkantig yta. Stelt utförande.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Upptäck norelems produktsortiment