Justerbar Fot
sexkant
polyeten
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Sexkantig yta
- Olika utföranden
3,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
sexkant
Material grundkropp
polyeten
Material komponent
stål
D1=Gänga
M08
F=Max.stat. Belastningsförmåga
3
H1=Total höjd
37
H=Höjd
7
L=Gänglängd
30
SW=Nyckelvidd
20
D1
M08
L
30
SW
20
Beskrivning
Material
Polyeten.
Skruv i stål.
Skruv i stål.
Anmärkning
Justerbar fot med sexkantig yta. Stelt utförande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.