Justerbar Fot
rund
polyamid
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Monteringshjälp: sexkant och krysspår i plattan
- Olika utföranden
5,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
rund
Utförande 2
med sexkant
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
D1=Gänga
M08
D=Plattdiameter
47
F=Max.stat. Belastningsförmåga
4
H1=Total höjd
36
H=Höjd
16
L=Gänglängd
20
D
47
D1
M08
L
20
SW
13
Beskrivning
Material
Polyamid.
Skruv i stål.
Skruv i stål.
Utförande
Svart.
Skruv förzinkad.
Skruv förzinkad.
Anmärkning
Justerbar fot med sexkant och krysspår i plattan
som monteringshjälp. Stelt utförande.
som monteringshjälp. Stelt utförande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.