Justerbar Fot
rund
polyamid
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Monteringshjälp: krysspår i plattan
- Olika utföranden
4,47 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
rund
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
D1=Gänga
M10
D=Plattdiameter
30
F=Max.stat. Belastningsförmåga
3
H1=Total höjd
36
H=Höjd
11
L=Gänglängd
25
Beskrivning
Material
Polyamid.
Skruv i stål.
Skruv i stål.
Utförande
Svart.
Skruv förzinkad.
Skruv förzinkad.
Anmärkning
Justerbar fot med krysspår i plattan som monteringshjälp.
Stelt utförande.
Stelt utförande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.