Justerbar Fot
med räfflad kant
polyamid
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Räfflad yta
- Olika utföranden
5,13 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
med räfflad kant
Material grundkropp
polyamid
Material komponent
stål
D1=Gänga
M05
D=Plattdiameter
28,5
F=Max.stat. Belastningsförmåga
2
H1=Total höjd
49,3
H=Höjd
9,3
L=Gänglängd
40
D
28,5
D1
M05
L
40
Beskrivning
Material
Polyamid.
Skruv i stål.
Skruv i stål.
Utförande
Svart.
Skruv förzinkad.
Skruv förzinkad.
Anmärkning
Justerbar fot med räfflad kontaktyta. Stelt utförande.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.