Justerbar Fot
med insexkant
stål
- Delarna i en justerbar fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Gummiunderdelen dämpar stomljud
- Lämplig mutter ingår
- Material: fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
154,85 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Form
C
Utförande 1
med insexkant
Material grundkropp
stål
Material komponent
gummi
D1=Gänga
M20
D=Plattdiameter
100
F=Max.stat. Belastningsförmåga
15
H1=Total höjd
188,5
H=Höjd
28
L=Gänglängd
150
H2
38,5
SW
20
SW1
10
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål eller rostfritt stål.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Gummiunderdel NBR, 80 Shore.
Utförande
Fotplatta förzinkad eller polerad.
Gängad spindel förzinkad eller blank.
Gummiunderdel påvulkaniserad, svart.
Gängad spindel förzinkad eller blank.
Gummiunderdel påvulkaniserad, svart.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.