Justerbar Fot
med hål
stål
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Den gängade spindeln är vridbart fastpressad i fotplattan
- Olika utföranden
8,45 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
med hål
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M10
D=Plattdiameter
40
F=Max.stat. Belastningsförmåga
3,5
H1=Total höjd
41
H=Höjd
11
L=Gänglängd
30
A
30
D
40
D1
M10
D2
5
L
30
SW
17
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel förzinkade.
Anmärkning
Den gängade spindeln är vridbart fastpressad
i fotplattan.
i fotplattan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.