Justerbar Fot
med hål
stål
- Kompenserar för ojämna underlag
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Den gängade spindeln är vridbart fastpressad i fotplattan
- Olika utföranden
6,32 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Justerbar Fot
Utförande 1
med hål
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M08
D=Plattdiameter
30
F=Max.stat. Belastningsförmåga
2,5
H1=Total höjd
27
H=Höjd
11
L=Gänglängd
16
A
24,3
D
30
D1
M08
D2
4
L
16
SW
13
Beskrivning
Material
Fotplatta och gängad spindel i stål.
Utförande
Fotplatta och gängad spindel förzinkade.
Anmärkning
Den gängade spindeln är vridbart fastpressad
i fotplattan.
i fotplattan.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.