Hattformat Buffertelement
typ h2
stål
- Fungerar utmärkt som stötdämpare
- Den speciella formen dämpar ljud och vibrationer i maskiner och aggregat med låg egenfrekvens
- Passar speciellt bra i känsliga instrument och små utrustningar
- Temperaturområde -30 °C till +80 °C
32,74 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Hattformat Buffertelement
Utförande 1
typ h2
Material grundkropp
stål
Material komponent
elastomer naturgummi
D=Plattdiameter
35
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
0,09
H=Höjd
20
A
50
B
43
D1
18
D2
M06
D3
7
L
64
Shore hårdhet
60A
Typ
Hårdhet 60° Shore A
Beskrivning
Material
Metalldelar i stål hållfasthetsklass 5.6.
Elastomer naturgummi, hårdhet 40° eller 60° Shore A.
Elastomer naturgummi, hårdhet 40° eller 60° Shore A.
Utförande
Förzinkat stål
Anmärkning
Eftersom de hattformade buffertelementen är högelastiska i både radiell och axiell riktning är de idealiska som stötdämpare.
Buffertelementens speciella form isolerar ljud och vibrationer i maskiner och aggregat med låg egenfrekvens. De är speciell lämpade för lager i känsliga instrument och små enheter.
Elementen får inte utsättas för dragbelastning.
Buffertelementens speciella form isolerar ljud och vibrationer i maskiner och aggregat med låg egenfrekvens. De är speciell lämpade för lager i känsliga instrument och små enheter.
Elementen får inte utsättas för dragbelastning.
Temperaturområde
-30 °C till +80 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.