Fot
med vibrationsdämpning
stål
- Delarna i en ledad fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- Dämpningsplattan absorberar vibrationer och förhindrar att den ledade foten glider ur läge
- Temperaturområde -30 °C till 70 °C
101,69 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fot
Utförande 1
med vibrationsdämpning
Material grundkropp
stål
Material komponent
polyuretan
D=Plattdiameter
46
Fmax=Belastn.förmåga max. Kn
0,435
H1=Vid tryck 0/0,4/0,6n/mm²
4 / 2,8 / 1,9
H=Höjd
17
D1
40,5
D2
6,6
Beskrivning
Material
Platta i stål eller rostfritt stål 1.4404.
Dämpningsplatta i PUR-elastomer (Sylomer V12).
Utförande
Platta blåkromaterad eller blanka.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker.
Användningsområde från -30 C till +70 C.
Dämpningsplatta grå, limmad, glidsäker.
Användningsområde från -30 C till +70 C.
Anmärkning
Belastningsförmågan som anges i tabellen är en rekommendation som anger upp till vilken permanent statisk belastning dämpningselementet kan användas.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar plattan från att glida.
Denna statiska belastning motsvarar ett yttryck på 0,4 N/mm², vid vilket materialet når sina optimala dämpningsegenskaper. Man måste då ta hänsyn till att en extra belastning upp till ett tryck på 0,6 N/mm² tillkommer vid dynamisk belastning.
Dämpningsplattan absorberar vibrationer och hindrar plattan från att glida.
Ritningsinformation
1) Dämpningsplatta
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.