text.skipToContent text.skipToNavigation
27707

Höjdjusteringselement med kulmellanlägg

  • Justering av motorer, aggregat, drivelement och produktionslinjer
  • Exakt anliggning vid montering på sneda ytor
  • Lutningsvinkel upp till 4°
  • Kan justeras från 15 mm till 50 mm
Särskilda egenskaper:

från 436,81 kr

  • 1(current)
  • 2
30 produkter hittades
  • 1(current)
  • 2

Beskrivning

Material
Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. De ger en exakt anliggning vid montering av sneda ytor upp till en lutningsvinkel på ca 4°.
De har en lång justeringsväg på 15 mm till 50 mm.