Höjdjusteringselement
med kulmellanlägg
seghärdat stål
- Justering av motorer, aggregat, drivelement och produktionslinjer
- Exakt anliggning vid montering
- Lutningsvinkel upp till 4°
602,56 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Höjdjusteringselement
Utförande 1
med kulmellanlägg
Material grundkropp
seghärdat stål
D2=Ytterdiameter
58
D=Innerdiameter
26
För=För skruv
M24
D1
M40X1,5
F (kN)
210
F1 kN
37
H max.
53
H min.
44
Låsmutter
utan låsmutter
M
2,5
N
6
ΔH
9
α
4°
Beskrivning
Material
Normalutförande 1.7225,
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande i rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Tillbehör
Utjämningsskivor för kulor 07460.
Haknyckel 96650 med DIN 1810A förlängd spets.
Haknyckel 96650 med DIN 1810A förlängd spets.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.