Höjdjusteringselement
med kulmellanlägg
rostfritt stål
- Justering av motorer, aggregat, drivelement och produktionslinjer
- Exakt anliggning vid montering på sneda ytor
- Lutningsvinkel upp till 4°
- Låsmutter låser förinställd inställning
- Kan justeras från 15 mm till 39 mm
862,60 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Höjdjusteringselement
Utförande 1
med kulmellanlägg
Material grundkropp
rostfritt stål
D2=Ytterdiameter
45
D=Innerdiameter
11
För=För skruv
M10
D1
M30X1,5
F (kN)
84
F1 kN
64,01
H max.
79
H min.
61
Låsmutter
med låsmutter
M
2
N
5
ΔH
18
α
4°
Beskrivning
Utförande
Normalutförande galvaniserat, blåkromaterat.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Höjdjusteringselementen med kulmellanlägg och låsmutter används för uppställning och justering av motorer, aggregat, drivenheter och tillverkningslinjer. Med hjälp av dessa kan man uppnå exakt anliggning vid montering på sneda ytor med en lutningsvinkel på upp till ca 4°. Därvid låser låsmuttern en förinställd inställning.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 10 mm till 39 mm.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
De utmärker sig genom ett stort justeringsområde på 10 mm till 39 mm.
Den statiska tillkommande belastningen F1 står till förfogande efter avdrag av förspänningskraften (skruv 8.8, µ m = 0,125) från totalbelastningen F.
Tillbehör
Utjämningsskivor för kulor 07460.
Haknyckel 96650 med DIN 1810A förlängd spets.
Haknyckel 96650 med DIN 1810A förlängd spets.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.