Gaffellänk
rostfritt stål
blank
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Utförande: höger- eller vänstergänga
269,72 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffellänk
Gängtyp
innergänga
Utförande 2
högergänga
Norm DIN
DIN 71752
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M12
A
24
B
12
D1
12
D3
20
G
48
L2
72
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4305.
Utförande
Blank.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.