text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gaffellänk
Gängtyp
innergänga
Utförande 2
högergänga
DIN
DIN 71752
Material grundkropp
rostfritt stål
Grundkroppens yta
blank
Stålnyckel
1.4305
D2=Gänga
M8
A
16
B
8
D1
8
D3
14
G
16
L2
32
RoHS
true

Beskrivning

Material

Rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Blank.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också