Gaffellänk
för länkhuvuden
stål
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Passar för diverse länkhuvuden
365,87 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffellänk
Utförande 1
för länkhuvuden
Material grundkropp
stål
D=Ytterdiameter
30
F1=F statisk kN
32
B
38
C
21
D
30
D1
16
D2
M16
D3
42
L
76,5
L1
43,3
L2
58
L3
23,5
L4
1,5
R1
20
W°
9
Beskrivning
Material
Gaffelhuvud och bult i stål 1.7225.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gaffelstyckena har utvecklats som tillbehör till länkhuvudena. Gaffelns öppningsmått C har valts för att kunna anslutas till länkhuvudena.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.