Gaffellänk
för länkhuvuden
stål
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Passar för diverse länkhuvuden
187,75 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffellänk
Utförande 1
för länkhuvuden
Material grundkropp
stål
D=Ytterdiameter
15
F1=F statisk kN
9
B
18
C
9
D
15
D1
6
D2
M06
D3
20
L
33,5
L1
22,9
L2
25
L3
11,5
L4
0,5
R1
9
W°
7
Beskrivning
Material
Gaffelhuvud och bult i stål 1.7225.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gaffelstyckena har utvecklats som tillbehör till länkhuvudena. Gaffelns öppningsmått C har valts för att kunna anslutas till länkhuvudena.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.