Gaffellänk
för länkhuvuden
stål
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Passar för diverse länkhuvuden
174,63 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffellänk
Utförande 1
för länkhuvuden
Material grundkropp
stål
D=Ytterdiameter
13
F1=F statisk kN
8
B
16
C
8
D
13
D1
5
D2
M05
D3
18
L
29,5
L1
20,5
L2
21,5
L3
10,5
L4
0,5
R1
8,5
W°
6,5
Beskrivning
Material
Gaffelhuvud och bult i stål 1.7225.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gaffelstyckena har utvecklats som tillbehör till länkhuvudena. Gaffelns öppningsmått C har valts för att kunna anslutas till länkhuvudena.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Passar till länkhuvudena 27625, 27626, 27627 och 27628.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.