Gaffellänk
automatstål
förzinkat
- För överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
- Utförande: höger- eller vänstergänga
32,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffellänk
Gängtyp
innergänga
Utförande 2
högergänga
Norm DIN
DIN 71752
Material grundkropp
automatstål
Grundkroppens yta
förzinkat
D2=Gänga
M10
A
20
B
10
D1
10
D3
18
G
20
L1
52
L2
40
L3
15
Beskrivning
Material
Automatstål.
Utförande
Förzinkat.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.