Gaffelhuvudsmotstycke
automatstål
förzinkat
- Överföring och vändning av krafter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
23,80 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gaffelhuvudsmotstycke
Utförande 2
högergänga
Material grundkropp
automatstål
Material komponent
stål
Färg grundkropp
förzinkat
D2=Gänga
M06
A
12
A1
12
B
6
D1
6
F
0,5
G
9
L1
31
L2
24
L3
11
L4
15
Beskrivning
Material
Stål.
Utförande
Förzinkat.
Anmärkning
Gaffelhuvudsmotstyckena och gaffellänkarna DIN 71752 kan kombineras. Produkterna används främst för kopplingar som ska utjämna en förskjutning i en viss riktning.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.