Säkerhetsgångjärns Brytare
zink
- För övervakning av positionen för skyddsdörrar, skyddsluckor och skyddshuvar
- Integreras perfekt i konstruktionen
- Fritt inställbar kopplingsvinkel
- Med monteringshjälp
- Bra skydd mot manipulation
1 316,24 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Säkerhetsgångjärns Brytare
Form
A
Utförande 2
långt utförande
Produkttyp
gångjärn med elektrisk kopplingsfunktion
Material grundkropp
zink
Material komponent
plast
A=Längd
98
B=Bredd
116
Anslutningsposition
nedtill
Anslutningsposition
nedtill
Anslutningstyp
kontakt
Anslutningstyp
kontakt
F1 (N)
5000
F2 (N)
5000
Förinställning
universell
Förinställning
universell
Infästningsalternativ
avlånga hål
Kontakter
1S / 2Ö
Kontakter
1S / 2Ö
PL FEATUREgrip
TRUE
Beskrivning
Material
Hus i zinkgods.
Huslock i plast, självsläckande.
Gångjärnsbult i zinkgods/stål C45.
Kontakter silver-nickellegering 10.
Huslock i plast, självsläckande.
Gångjärnsbult i zinkgods/stål C45.
Kontakter silver-nickellegering 10.
Anmärkning
Säkerhets-gångjärnsbrytarna används för att övervaka positionen för skyddsdörrar, skyddsluckor och skyddshuvar med vridbara lager. Övervakningsanordningen sitter direkt i gångjärnet.
Kopplingsvinkeln kan ställas in fritt över hela arbetsområdet i de universellt förinställda utförandena. En monteringshjälp gör att man lätt justerar in den rätt på dörrar och stolpar.
De extra gångjärnen ser likadana ut och har samma mått som säkerhets-gångjärnsbrytarna.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Kopplingsvinkeln kan ställas in fritt över hela arbetsområdet i de universellt förinställda utförandena. En monteringshjälp gör att man lätt justerar in den rätt på dörrar och stolpar.
De extra gångjärnen ser likadana ut och har samma mått som säkerhets-gångjärnsbrytarna.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Användning
- Konstruktion av specialmaskiner
- Elindustri
- Förpackningsmaskiner
- Stängsel/ profilsystem
- Verktygsmaskiner
- Mät-, process-, provnings- och laboratorieteknik
- Elindustri
- Förpackningsmaskiner
- Stängsel/ profilsystem
- Verktygsmaskiner
- Mät-, process-, provnings- och laboratorieteknik
Montage
4 st. M6-cylinderskruvar DIN 7984 eller DIN EN ISO 4762
Åtdragningsmoment 4,3 Nm
Allmänna monteringsanvisningar finns i den medföljande bruksanvisningen.
Åtdragningsmoment 4,3 Nm
Allmänna monteringsanvisningar finns i den medföljande bruksanvisningen.
Fördelar
- Passar som skydd på svängluckor
- Lättmonterade på de vanligaste aluminiumprofilerna
- Integreras optimalt i konstruktionen omkring
- Ökat skydd mot manipulation
- Nästan inget mekaniskt slitage
- Lättmonterade på de vanligaste aluminiumprofilerna
- Integreras optimalt i konstruktionen omkring
- Ökat skydd mot manipulation
- Nästan inget mekaniskt slitage
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.