Kvadratiskt Gångjärn
med fästmutter
rostfritt stål A4
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Kan användas universellt till höger eller vänster
- För utanpåliggande eller innanförliggande dörrar
- Fästmaterial ingår
851,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kvadratiskt Gångjärn
Utförande 1
med fästmutter
Utförande 2
långt utförande
Produkttyp
kantigt gångjärn
Material grundkropp
rostfritt stål A4
Stålnyckel
1.4401
A=Längd
45
B=Bredd
40
D1=Ytterdiameter
M06
A1
30
A2
10
B1
28
Infästningsalternativ
fästmuttrar
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål A4 1.4401.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kantigt gångjärn med fästmuttrar och förlängd mellandel för inneliggande dörrar.
Fastsättning sker med muttrar (M6 eller M8) från insidan.
Gångjärnet kan användas på vänster och höger sida. Öppningsvinkeln uppgår till 180°.
Levereras omonterat. Fästmuttrar och brickor ingår i leveransomfattningen.
Fastsättning sker med muttrar (M6 eller M8) från insidan.
Gångjärnet kan användas på vänster och höger sida. Öppningsvinkeln uppgår till 180°.
Levereras omonterat. Fästmuttrar och brickor ingår i leveransomfattningen.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.