Kvadratiskt Gångjärn
med fästmutter
rostfritt stål
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- För utanpåliggande eller innanförliggande dörrar
510,68 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kvadratiskt Gångjärn
Form
A
Utförande 1
med fästmutter
Produkttyp
kantigt gångjärn
Material grundkropp
rostfritt stål
Stålnyckel
1.4401
A=Längd
18
B=Bredd
49
D1=Ytterdiameter
M08
A1
14
A2
22
B1
33
Infästningsalternativ
fästmuttrar
Beskrivning
Material
Stål.
Rostfritt stål 1.4305.
Rostfritt stål A4 1.4401.
Utförande
Förzinkat stål eller rostfritt stål, blankt.
Anmärkning
Kantigt gångjärn med fästmuttrar för utanpåliggande eller innanförliggande dörrar.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Skruvas fast med muttrarna (M6 eller M8) från insidan. Den 3-delade modellen kan inte hakas loss.
Gångjärnet kan användas till vänster eller höger. Öppningsvinkeln uppgår till 180°. Levereras omonterat.
Fästmuttrar och brickor ingår.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.