Gångjärn
svetsbar
stål
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Material: svetsbart profilstål
221,83 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Form
A
Utförande 1
svetsbar
Produkttyp
avlyftbart gångjärn
Material grundkropp
stål
Material komponent
mässing
A=Längd
28,5
B=Bredd
200
D=Diameter
23
L=Längd
200
D
23
D1
16
Infästningsalternativ
svetsbar
Beskrivning
Material
Gångjärn i stål.
Mellanbricka i mässing.
Axel i stål eller mässing.
Mellanbricka i mässing.
Axel i stål eller mässing.
Utförande
Blanka ståldelar.
Anmärkning
Gångjärnen består av svetsbart profilstål.
I nedre gångjärnshalvan sitter ett fast stift.
De olika stålkvaliteterna i svetsfogarna och fästena där gångjärnsrullarna sitter måste vara minst lika bra som eller bättre än:
S235JR+AR enligt EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 del 3 eller Fe E 235 enligt SIA 161
I nedre gångjärnshalvan sitter ett fast stift.
De olika stålkvaliteterna i svetsfogarna och fästena där gångjärnsrullarna sitter måste vara minst lika bra som eller bättre än:
S235JR+AR enligt EN 10025-2:2004–10
DIN 8563 del 3 eller Fe E 235 enligt SIA 161
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.