Gångjärn
svetsbar
rostfritt stål A4
polerat sidenmatt
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Rostfritt stål 1.4404
292,64 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
svetsbar
Produkttyp
avlyftbart gångjärn
Material grundkropp
rostfritt stål A4
Material komponent
rostfritt stål
Grundkroppens yta
polerat sidenmatt
Stålnyckel
1.4404
A=Längd
20
B=Bredd
100
D=Diameter
16
D1
10
Infästningsalternativ
svetsbar
Beskrivning
Material
Rostfritt stål 1.4404.
Utförande
Polerat sidenmatt.
Anmärkning
Gångjärnen består av svetsbart profilstål.
I nedre gångjärnshalvan sitter ett fast stift.
De olika stålkvaliteterna i svetsfogarna och fästena där gångjärnsrullarna sitter måste vara minst lika bra som eller bättre än:
Rostfritt stål 1.4404
I nedre gångjärnshalvan sitter ett fast stift.
De olika stålkvaliteterna i svetsfogarna och fästena där gångjärnsrullarna sitter måste vara minst lika bra som eller bättre än:
Rostfritt stål 1.4404
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.