Gångjärn
med spärrfunktion
aluminium
svarteloxerad
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Spärrlägen i steg om 30° (0 till 270°)
- Konstruerade för över 30 000 manövercykler
- Temperaturområde -30 °C till +70 °C
449,21 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
med spärrfunktion
Produkttyp
gångjärn med spärrfunktion
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svarteloxerad
A=Längd
55
B=Bredd
67
Mmax=Max. vridmoment Nm
3,2
A1
38
B1
48
D
6,3
D1
18
F1 (N)
11300
F2 (N)
5700
Infästningsalternativ
fästhål
S
4,5
Beskrivning
Material
Aluminium 6060 T5.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Brickor i PA.
Skruv och mutter i rostfritt stål.
Brickor i PA.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Gångjärnen har en spärrfunktion. Den spärrar 30°-steg från 0° till 270° och håller därför dörrar och luckor öppna eller säkert stängda.
Spärrmomentet är inte inställningsbart
Gångjärnen är konstruerade för över 30 000 manövercykler.
Tolerans vridmoment ± 20 %.
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Spärrmomentet är inte inställningsbart
Gångjärnen är konstruerade för över 30 000 manövercykler.
Tolerans vridmoment ± 20 %.
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -30 °C till +70 °C
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.