Gångjärn
med klämfunktion
zink
svart
pulverbelagd
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Klämfunktion: kan låsas i valfritt läge med låsspaken
- Kan användas med alla vanliga aluminiumprofiler med 8 mm eller 10 mm spårbredd
- Finns med eller utan styrklack
169,39 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
med klämfunktion
Produkttyp
gångjärn med klämfunktion
Material grundkropp
zink
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
pulverbelagd
Komponentens yta
förzinkat
A1=Hålavstånd vänster
22,5
A2=Hålavstånd höger
22,5
A=Längd
74
B=Bredd
40
F1 (N)
1500
F2 (N)
650
Infästningsalternativ
fästhål
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Beskrivning
Material
Gångjärn i zinkgods. Axel i stål.
Låsspak i glasfiberförstärkt termoplast. Mekanik i stål.
Låsspak i glasfiberförstärkt termoplast. Mekanik i stål.
Utförande
Gångjärn svart pulverlackerat. Axel förzinkad.
Låsspak svart. Mekanik svartförzinkad.
Låsspak svart. Mekanik svartförzinkad.
Anmärkning
Gångjärnen kan låsas i valfritt läge med den urtagbara låsspaken.
Gångjärnen finns med och utan styrklackar för aluminiumprofiler.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Gångjärnen finns med och utan styrklackar för aluminiumprofiler.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.