Gångjärn
med inställbar friktion
aluminium
svart
eloxerad
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Gör att en dörr ställas upp i valfri vinkel
- Friktionsmotståndet kan ställas in steglöst (0–5 Nm) från med en ställskruv
- Max draghållfasthet 6000 N, skjuvhållfasthet 5000 N
177,65 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Form
A
Utförande 1
med inställbar friktion
Produkttyp
gångjärn med inställbar funktion
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
svart
Grundkroppens yta
eloxerad
A=Längd
55
B=Bredd
65
D=Fästhål
6,3
A1
38
B1
48
D1
18
F1 (N)
8960
F2 (N)
8070
Form-typ
med fästhål
Infästningsalternativ
fästhål
S
4,5
Beskrivning
Material
Aluminium 6060 T5.
Hylsa i POM.
Ställskruv i rostfritt stål.
Brickor i PA.
Hylsa i POM.
Ställskruv i rostfritt stål.
Brickor i PA.
Utförande
Svart anodiserat.
Anmärkning
Vridmomentsgångjärnen håller dörren i valfri vinkel. Friktionsmotståndet kan ställas in steglöst från 0–5 Nm med en ställskruv.
Öppningsvinkel 225°.
Högsta draghållfasthet: 6000 N
Högsta skjuvhållfasthet: 5000 N
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Öppningsvinkel 225°.
Högsta draghållfasthet: 6000 N
Högsta skjuvhållfasthet: 5000 N
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs under laboratorieförhållanden. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.