Gångjärn
med fästhål
termoplast
svart
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Speciellt för försänkt skruv DIN 799
- Axel av stål
65,95 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
med fästhål
Produkttyp
gångjärn
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
stål
Färg grundkropp
svart
A1=Hålavstånd vänster
20
A2=Hålavstånd höger
20
A3=Bladlängd vänster
32
A4=Bladlängd höger
32
A=Längd
64
B=Bredd
64
B2
40
D1
6,5
D2
5
D3
12
F1 (N)
2850
F2 (N)
1520
H
13
Infästningsalternativ
fästhål
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt termoplast.
Axel i stål.
Axel i stål.
Utförande
Gångjärn svart.
Axel förzinkad.
Axel förzinkad.
Anmärkning
Gångjärn med fästhål för försänkta skruvar DIN 7991/UNI 5933.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida.. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida.. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.