Gångjärn
med avlånga hål
zink
svart pulverlackerad
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Kan justeras horisontellt och riktas in optimalt
- Axel i rostfritt stål
97,23 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
med avlånga hål
Produkttyp
gångjärn
Material grundkropp
zink
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
svart pulverlackerad
A=Längd
80
B=Bredd
40
F1 (N)
1200
F2 (N)
500
Infästningsalternativ
avlånga hål
Beskrivning
Material
Zinkgods. Axel i rostfritt stål. Brickor i termoplast.
Utförande
Gångjärn svart pulverlackerat. Axel blank. Brickor svarta.
Anmärkning
Gångjärnen kan justeras horisontellt och på så sätt riktas in optimalt.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.