text.skipToContent text.skipToNavigation
27857

Gångjärn i plast, med spärrfunktion

  • För rörlig koppling av två fasta komponenter
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
  • Kan skruvas fast på alla plana ytor och aluminiumprofiler
  • 3 spärrlägen
Särskilda egenskaper:

från 95,67 kr

6 produkter hittades

Beskrivning

Material
Gångjärn och skydd i glasfiberförstärkt PA-termoplast.
Axel i rostfritt stål.
Utförande
Gångjärn och skydd svarta.
Axel blank.
Anmärkning
Gångjärnen har en spärrfunktion. Den spärrar i fyra lägen och håller därför dörrar och luckor öppna eller säkert stängda. Gångjärnen finns med och utan styrklackar för aluminiumprofiler.

Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.

Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.

De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.