Gångjärn
avlyftbar
termoplast
svart
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Axel i rostfritt stål
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Kan skruvas fast på alla plana ytor
- På begäran: med styrklackar för spåren i aluminiumprofiler
40,89 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Gångjärn
Utförande 1
avlyftbar
Utförande 2
höger
Produkttyp
avlyftbart gångjärn
Material grundkropp
termoplast
Material komponent
rostfritt stål
Färg grundkropp
svart
A1=Hålavstånd vänster
27,5
A2=Hålavstånd höger
25
A3=Bladlängd vänster
48,5
A4=Bladlängd höger
43,5
A=Längd
92
B=Bredd
48
B2
28
D1
6,6
D2
6
D3
14
F1 (N)
800
F2 (N)
325
H
9
Infästningsalternativ
fästhål
PL ALUPROFIL ZUBEHÖR
TRUE
Beskrivning
Material
Glasfiberförstärkt termoplast. Axel i rostfritt stål.
Utförande
Gångjärn svart. Axel blank.
Anmärkning
Alla gångjärn kan även på begäran levereras med styrklackar för spåren i aluminiumprofiler (spår 6, 8 och 10). De underlättar monteringen, säkrar gångjärnen mot att vridas och gör att de klarar högre belastningar.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.