Fjädergångjärn
fjäder stängning
aluminium
färglös
eloxerad
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Stängs automatiskt
- Cylinderskruvar med insexkant enligt DIN 912 ingår
- Temperaturområde -20 °C till +80 °C
470,96 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädergångjärn
Utförande 1
fjäder stängning
Produkttyp
fjädergångjärn
Material grundkropp
aluminium
Färg grundkropp
färglös
Grundkroppens yta
eloxerad
A=Längd
82,5
B=Bredd
100
A1
56,5
B1
74
D
6,2
D1
24
F1 (N)
9000
F2 (N)
11900
Infästningsalternativ
fästhål
S
5,5
Beskrivning
Material
Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande
Svartanodiserad.
Färglöst anodiserad.
Färglöst anodiserad.
Anmärkning
Gångjärnen har en integrerad spännfjäder i stål som gör att dörrar och luckor kan stängas och öppnas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm
Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Belastningsvärdena som anges för gångjärnen är icke bindande riktvärden utan hänsyn till säkerhetsfaktorer och utan något ansvar från vår sida. Värdena anges endast som information och är ingen juridiskt bindande garanti för egenskaperna.
Belastningsvärdena fastställs i laboratorievillkor. Användaren måste själv avgöra om gångjärnet är lämpligt för den aktuella användningen.
De olika materialen som gångjärnen fästs på, de olika infästningssätten, väderförhållanden och slitage kan påverka de fastställda värdena.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C
Tillbehör
Cylinderskruvar med insexkant DIN 912/DIN EN ISO 4762.
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.