Fjädergångjärn
fjäder öppning
stål
blank
- För rörlig koppling av två fasta komponenter
- Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4301
- Öppnas automatiskt
- Form A: utan hål
218,44 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Fjädergångjärn
Form
A
Utförande 1
fjäder öppning
Utförande 2
utan hål
Produkttyp
fjädergångjärn
Material grundkropp
stål
Grundkroppens yta
blank
A=Längd
40
B=Bredd
180
D1
4
F1 (N)
4150
F2 (N)
10750
Infästningsalternativ
svetsbar
S
1,5
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Spännfjäder i rostfritt stål.
Utförande
Blankt eller förzinkat stål.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
Gångjärn i runt utförande.
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Form A: utan hål
Form B: med hål
Öppningsvinkel 270°.
Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 1,7 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,56 Nm
Form A: utan hål
Form B: med hål
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.