text.skipToContent text.skipToNavigation
27909

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 3,8 Nm, fjäder öppning

  • För rörlig koppling av två fasta komponenter
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
  • Öppnas automatiskt
  • Cylinderskruvar med insexkant enligt DIN 912 ingår
  • Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Särskilda egenskaper:

från 367,46 kr

Beskrivning

Material
Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6.6.
Brickor i POM.
Utförande
Svartanodiserad.
Färglöst anodiserad.
Anmärkning
Gångjärnen har en integrerad spännfjäder i stål som gör att dörrar och luckor kan stängas och öppnas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm

Fästs med cylinderskruvar enligt DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C