text.skipToContent text.skipToNavigation
27905

Fjädergångjärn aluminiumprofil-spännfjädergångjärn 0,20 Nm, fjäder öppning

  • För rörlig koppling av två fasta komponenter
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, möbelbygge, dörrar, luckor, kåpor
  • Öppnas automatiskt
  • Inbyggd spännfjäder
  • Temperaturområde -20 °C till +80 °C
Särskilda egenskaper:

från 95,48 kr

Beskrivning

Material
Aluminium 6060 T5.
Täckplugg i PA 6,6.
Utförande
Svartanodiserad.
Färglöst anodiserad.
Anmärkning
Gångjärnen har en integrerad spännfjäder i rostfritt stål som gör att dörrar och luckor kan stängas och öppnas automatiskt.
Öppningsvinkel 270°.

Fjäderns vridmoment:
M(0°) : 0,23 Nm / M(90°) : 0,15 Nm / M(180°) : 0,08 Nm

Fästs med försänkta skruvar enligt DIN 7991.
Temperaturområde
Från -20 °C till +80 °C