Kulhuvud
rostfritt stål
- Delarna i en ledad fot
- Användningsområden: maskinkonstruktion, apparatbyggnad, logistik och montage
- För att fästa den ledade foten direkt med standardskruvar
- Alla kulhuvuden kan kombineras med alla plattor
- Material: stål eller rostfritt stål 1.4301
38,07 kr
exkl. moms
Har lagts till i din varukorg
Benämning
Kulhuvud
Material grundkropp
rostfritt stål
D=Gänga
M06
L1
7,5
T
10
Beskrivning
Material
Stål eller rostfritt stål 1.4301.
Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
För att fästa ledade fötter direkt med standardskruv.
De ledade fötterna består av en gängad spindel och ett kulhuvud. Varje spindel kan kombineras med varje kulhuvud.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + höjden på sexkanten + 22,5 mm.
(Fotens totalhöjd = L1 + 22,5 mm)
De ledade fötterna består av en gängad spindel och ett kulhuvud. Varje spindel kan kombineras med varje kulhuvud.
Höjden på hela foten är summan av längden på spindeln + höjden på sexkanten + 22,5 mm.
(Fotens totalhöjd = L1 + 22,5 mm)
Viktigt meddelande om nedladdning av CAD-modeller
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.