text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
SV
Välj språk
Förkortning
Gängad spindel
Utförande 1
för justerbara fötter
Utförande 2
eco
Material grundkropp
stål
D1=Gänga
M12
L1=längd
31
L=gänglängd
25
Belastningsförmåga max. kN
7,7
RoHS
true
SW
19

Beskrivning

Material

Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförande
Stål blåkromaterat.
Blankt rostfritt stål.
Anmärkning
De justerbara ECO-fötterna består av en gängad spindel och en platta. Varje spindel kan kombineras med varje platta.
För att kunna ladda ner våra CAD-modeller måste du först logga in. Om du ännu inte har skapat ett konto kan du registrera dig under "Mitt konto" (till höger på skärmen) och följa instruktionerna.

Andra kunder köpte också