text.skipToContent text.skipToNavigation
27665

Axiallänkar liknande DIN 71802

  • För överföring av rörelser
  • Användningsområden: maskinkonstruktion, fordonstillverkning, transportteknik
  • Temperaturområde: -30 °C till +110 °C
  • Utförande i rostfritt stål: skyddat mot damm och smuts
Särskilda egenskaper:

från 38,86 kr

9 produkter hittades

Beskrivning

Material
Stål eller rostfritt stål 1.4305.

Utförandet i rostfritt stål har Neopren-tätning.
Utförande
Förzinkat och kromaterat. Rostfritt stål-utförande blankt.
Anmärkning
Utförande i rostfritt stål:
skydd mot damm, smuts, stänkvatten och ångor. Används inom temperaturområdet -30 °C till + 110 °C.
Axiallänkar med högre utdragningskrafter och vänstergänga.